CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol

    CENTAURUS Stol

    CENTAURUS Stol med ekstra høy rygg er både stilig og komfortabel. Denne stolen passer perfekt i et urbant miljø eller kanskje ved havnen sammen med et bord og et par blomsterkasser fra samme produktserie. I denne stolen kan du nyte et øyeblikk for deg selv. I fred og ro! Denne stolen finnes også med armlener for ekstra komfort.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1103-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa