CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa

    CENTAURUS Sofa

    CENTAURUS Sofa 3-seter med armlener og høy seterygg er komfortabel og stilfull med sine hele sideplater. Sett farge på ditt utemiljø med møbler fra CENTAURUS møbelserie. Velg mellom mange ulike farger for å sette ditt preg på området. Ved å kombinere sofaen med bord, stoler og blomsterkasser får du en attraktiv møteplass for mennesker som ferdes i park- og utemiljø. CENTAURUS Sofa 3-seter finnes også uten armlener.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1104-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS