CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol
CENTAURUS Stol

    CENTAURUS Stol

    Med sin høye rygg har CENTAURUS Stol med armlener uvanlig god komfort. De fargerike sideplatene vil gi liv til uteplassen og vårt store utvalg av farger gjør at du kan sette ditt helt eget preg. Denne stolen finnes også uten armlener.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1106-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa