CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk

    CENTAURUS Benk

    CENTAURUS 3-seter benk er en robust og solid parkbenk med hele sider i pulverlakkert stål. Skap ditt eget uttrykk ved å velge en farge som skiller seg ut. Sammen med et bord og noen stoler fra samme møbelserie kan du forme en attraktiv møteplass for elevene på skolen eller besøkende i byparken. CENTAURUS Benk finnes også som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1107-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS