CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk
CENTAURUS Benk

    CENTAURUS Benk

    Med CENTAURUS 4-seter benk former du enkelt et attraktivt utemiljø med klare farger og rene linjer. Med sine helfargede sideplater kan du virkelig sette ditt eget preg på møblene i denne serien. Tør du å velge en farge som skiller seg fra tradisjonelle park- og utemiljømøbler? Denne benken finnes også som 3-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1108-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS