CENTAURUS Barkrakk
CENTAURUS Barkrakk
CENTAURUS Barkrakk
CENTAURUS Barkrakk

    CENTAURUS Barkrakk

    CENTAURUS Barkrakk blir virkelig en fargeklatt i ditt utemiljø. Sammen med barbordet i samme design har du muligheten til å skape en moderne møteplass for korte eller lengre møter mellom mennesker. CENTAURUS Barkrakk er også inkludert i et komplett møbelsett med fire barkrakker og et barbord. Du velger selvsagt selv hvilken farge du vil ha på møblene i ditt prosjekt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1110-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa