CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord
CENTAURUS Bord

    CENTAURUS Bord

    CENTAURUS Bord til 6-8 personer er romslig og fargerikt med sine hele sideplater i pulverlakkert stål. Kombiner bordet med en 4-seters benk eller sofa fra samme serie, og hele familien vil få plass rundt bordet. Denne kombinasjonen vil også gjøre det veldig bra i skolegården der elevene kan sitte og lese eller spise lunsj.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1113-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS