CENTAURUS Avfallsbeholder
CENTAURUS Avfallsbeholder
CENTAURUS Avfallsbeholder
CENTAURUS Avfallsbeholder

    CENTAURUS Avfallsbeholder

    CENTAURUS Avfallsbeholder er både stilig og praktisk. Som et supplement til andre møbler i ditt utemiljø oppfyller det sin funksjon og bidrar til en triveligere møteplass. Velg blant mange ulike RAL-farger som vil gjøre dette robuste søppelspannet til en skikkelig fargeklatt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1114-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS