CENTAURUS Blomsterkasse Kvadrat
CENTAURUS Blomsterkasse Kvadrat
CENTAURUS Blomsterkasse Kvadrat
CENTAURUS Blomsterkasse Kvadrat

    CENTAURUS Blomsterkasse Kvadrat

    CENTAURUS Blomsterkasser er, takket være det flotte lerketreet og det store fargeutvalget, lekre og lettplasserte i alle typer utemiljø. Kombinere med sofaer og bord fra samme produktserie for å skape et møtested som er et blikkfang.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1115-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa