CENTAURUS Sykkelstativ Small
CENTAURUS Sykkelstativ Small
CENTAURUS Sykkelstativ Small
CENTAURUS Sykkelstativ Small

    CENTAURUS Sykkelstativ Small

    Dette lille sykkelstativet fra CENTAURUS egner seg godt til trange plasser og kan samtidig brukes til avgrensning på skoler eller i bymiljø. Kombiner med avfallsbeholder og blomsterkasser fra samme produktserie. Sammen med bord, stoler eller kanskje en bargruppe skaper du en stilig og funksjonell møteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1117-S
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS