CENTAURUS Sykkelstativ Large
CENTAURUS Sykkelstativ Large
CENTAURUS Sykkelstativ Large
CENTAURUS Sykkelstativ Large

    CENTAURUS Sykkelstativ Large

    CENTAURUS’ store sykkelstativ gir en perfekt avgrensning og holder samtidig orden på alle syklene. Eksempelvis i skolegården eller i borettslaget. Med sine fargerike møbler gir denne produktserien et innbydende inntrykk og tiltrekker seg mennesker som ønsker å tilbringe tid utendørs.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1119-S
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS