CENTAURUS Barsett
CENTAURUS Barsett
CENTAURUS Barsett
CENTAURUS Barsett

    CENTAURUS Barsett

    CENTAURUS Barsett består av et barbord og fire barkrakker som enkelt finner sin plass i de fleste utemiljø. For eksempel i skolegården eller utenfor kontorbygninger. Med CENTAURUS Barsett får du fargerike møbler i kraftig design. Kombiner gjerne med en avfallsbeholder, blomsterkasser og et sykkelstativ for å skape et utemiljø som både er lekkert og funksjonelt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1120-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)180
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS