TUCANA Sofa
TUCANA Sofa
TUCANA Sofa
TUCANA Sofa

    TUCANA Sofa

    Med sitt luftige og stilrene design er TUCANA 3-seter sofa like innbydende som uttrykksfull. Kombiner sofaen med bord, stoler og blomsterkasser fra TUCANA-serien, og lag en attraktiv og hyggelig møteplass i parken eller borettslaget. Denne 3-seters sofaen har ekstra høy ryggstøtte og finnes også som 4-seter og med armlener.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1201-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS