TUCANA Stol m/ armlen
TUCANA Stol m/ armlen
TUCANA Stol m/ armlen
TUCANA Stol m/ armlen

    TUCANA Stol m/ armlen

    TUCANA Stol med armlen og høy rygg er en stol som er ideell i de fleste utemiljø. Med sitt lette og luftige design vil den smelte inn i omgivelsene. Sammen med et bord og en benk får du et trivelig utemiljø langs turløypen eller i byparken. Denne stolen finnes også uten armlen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1206-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige