TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk

    TUCANA Benk

    Med åpne sider som slipper lyset og naturen igjennom passer TUCANA 3-seters benk perfekt i byparken eller lags turstien. Kombinert med stoler og bord fra samme møbelserie, skaper du en hyggelig møteplass hvor familien kan nyte matpakken under søndagsturen. Denne benken finnes også som 4-seter og du velger selvsagt helt fritt hvilken farge du vil ha på ståldetaljene.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1207-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS