TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk
TUCANA Benk

    TUCANA Benk

    TUCANA 4-seter benk er både stilren og robust. Med en sprek farge på den lakkerte stålrammen kan den både skille seg ut og blende inn i omgivelsene rundt. Du velger selv hvilken farge og uttrykk du vil ha på benken! Sammen med et par sykkelstativ, et bord og kanskje noen krakker skaper du et attraktivt område langs turstien. Et perfekt stopp for å spise matpakken og en velfortjent pause i søndagsturen. Denne benken finnes også som 3-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1208-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS