TUCANA Krakk
TUCANA Krakk
TUCANA Krakk
TUCANA Krakk

    TUCANA Krakk

    Sett deg ned på TUCANA Krakk og nyt sol og stillhet en stund. Denne utendørs krakken smelter inn i omgivelsene, også i kombinasjon med et bord og kanskje en sofa eller benk. TUCANA-seriens luftige stil lar naturen skinne gjennom, og du velger selvsagt selv hvilken farge du vil ha på møblene i ditt prosjekt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1209-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS