TUCANA Barbord
TUCANA Barbord
TUCANA Barbord
TUCANA Barbord

    TUCANA Barbord

    TUCANA Barbord er et bord som inviterer til sosiale samlinger med en avslappet atmosfære. Bordet passer like godt i skolegården som i parken, og du velger selvsagt farge selv. Legg til barkrakker fra samme serie og skap en trivelig møteplass. I TUCANA-serien finner du også komplett barsett med barbord og fire krakker.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1211-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa