TUCANA Bord
TUCANA Bord
TUCANA Bord
TUCANA Bord
TUCANA Bord
TUCANA Bord

    TUCANA Bord

    TUCANA Bord til 6-8 personer er parkbordet for større samlinger. Legg til noen sofaer og stoler som inviterer til lange, avslappende pauser i solen. Med sitt stilrene design, hvor naturen ikke skjules, passer TUCANA perfekt i parker og langs turstier i skogen. Dette bordet finnes også i en mindre variant, med plass til 4-6 personer.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1213-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS