TUCANA Avfallsbeholder
TUCANA Avfallsbeholder
TUCANA Avfallsbeholder
TUCANA Avfallsbeholder

    TUCANA Avfallsbeholder

    TUCANA Avfallsbeholder gjør jobben den er ment til å gjøre, og er i tillegg en ordentlig fargeklatt i alle utemiljø. Sammen med benker, sofaer og bord fra TUCANA-serien får du en attraktiv møteplass hvor mennesker kan treffes og omgås. Hold utemiljøet ditt rent og pent!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1214-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa