TUCANA Blomsterkasse, Rektangel
TUCANA Blomsterkasse, Rektangel
TUCANA Blomsterkasse, Rektangel
TUCANA Blomsterkasse, Rektangel
TUCANA Blomsterkasse, Rektangel
TUCANA Blomsterkasse, Rektangel

    TUCANA Blomsterkasse, Rektangel

    TUCANA Blomsterkasse rektangel passer godt inn i turområder sammen med benker og bord fra samme serie. En lekker kombinasjon av lerk og stål i den fargen du måtte ønske!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1216-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS