TUCANA Sykkelstativ Medium
TUCANA Sykkelstativ Medium
TUCANA Sykkelstativ Medium
TUCANA Sykkelstativ Medium

    TUCANA Sykkelstativ Medium

    Det mellomstore sykkelstativet fra TUCANA føles luftig og slipper lyset og naturen igjennom. Stativet er derfor ideellt i parken eller langs sykkelstien. Legg til vårt populære TUCANA Barsett og skap en møteplass hvor man kan sette seg ned og ta en drikkepause, eller bare hvile bena en stund.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1218-S
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige