TUCANA Barsett
TUCANA Barsett
TUCANA Barsett
TUCANA Barsett

    TUCANA Barsett

    Med TUCANA Barsett får du et fargerikt og uttrykksfullt utemiljø som inviterer forbipasserende til å ta en pause. Møbelsettet består av et barbord og fire barkrakker som slipper igjennom lys og som blender fint inn i omgivelsene. Barsettet passer perfekt i parker eller i turområder, hvor mange mennesker ferdes og kan ha behov for en møteplass hvor man kan spise matpakken eller bare ta en pust i bakken en liten stund.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1220-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)125
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS