CIRCINUS Benk
CIRCINUS Benk
CIRCINUS Benk
CIRCINUS Benk

    CIRCINUS Benk

    CIRCINUS 3-seter benk vil være et flott alternativ til parker, bymiljø og skolegården. I kombinasjon med sykkelstativ og blomsterkasser fra samme serie vil du skape et lekent utemiljø, og du velger selvsagt selv den fargen som passer til ditt prosjekt. Denne parkbenken fra CIRCINUS-serien lar seg enkelt kombinere sammen med de andre spreke møblene i samme stil. Denne benken finnes også som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1301-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa