CIRCINUS Benk L-form
CIRCINUS Benk L-form
CIRCINUS Benk L-form
CIRCINUS Benk L-form

    CIRCINUS Benk L-form

    CIRCINUS Benk med L-form vil passe godt i skolegården eller i parken. CIRCINUS benker har forskjellige former slik at du skal kunne skape din unike møteplass. Sammen med sykkelstativ, krakker og bord i samme stil, finnes det ingen unnskyldning for å ikke å spise matpakken utendørs. Dette er utemøbler til å bli glad av!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1303-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS