CIRCINUS Benk S-form
CIRCINUS Benk S-form
CIRCINUS Benk S-form
CIRCINUS Benk S-form

    CIRCINUS Benk S-form

    CIRCINUS Benk med S-form har et spennende design som passer hvor som helst, uansett underlag. Ved nedstøping vil møblene i denne serien være mindre utsatte for skader, noe som kan være en fordel i offentlige utemiljø. Skap en attraktiv og annerledes møteplass med benker i forskjellige former!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1304-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1900
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige