CIRCINUS Krakk, lav modell
CIRCINUS Krakk, lav modell
CIRCINUS Krakk, lav modell
CIRCINUS Krakk, lav modell

    CIRCINUS Krakk, lav modell

    En lekker, rund liten utendørskrakk fra CIRCINUS-serien. Til og med barn kan sitte på CIRCINUS Krakk lav modell, da det bare er 30 cm ned til bakken. En sittegruppe med krakker og bord inviterer til piknik i det fri! Har du sykkelen med deg i parken, kan den enkelt parkeres i et CIRCINUS-sykkelstativ i samme stil.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1306-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS