CIRCINUS Krakk, høy modell
CIRCINUS Krakk, høy modell
CIRCINUS Krakk, høy modell
CIRCINUS Krakk, høy modell

    CIRCINUS Krakk, høy modell

    Den høye utendørs krakken fra CIRCINUS-serien gjør seg like godt i skogen langs turstien som i parken. CIRCINUS Krakk høy modell kan kombineres med lavere krakker fra samme serie. Dette gir en morsom effekt og en ekstra dimensjon til utemiljøet. Kanskje tør du til og med å velge forskjellige farger på møblene? Uavhengig av farge vil dette bli en populær møteplass med rom for bevegelse og avslapping.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1307-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS