CIRCINUS Barkrakk
CIRCINUS Barkrakk
CIRCINUS Barkrakk
CIRCINUS Barkrakk

    CIRCINUS Barkrakk

    CIRCINUS Barkrakk inngår i CIRCINUS Barsett, men kan selvsagt bestilles helt separat. Hvor mange barkrakker trenger du til din møteplass? Med sete i lerk og behagelig fotstøtte sitter du komfortabelt. Det er lett å tilbringe mer tid utendørs når man kan gjøre det blant flotte utendørsmøbler.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1308-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa