CIRCINUS Bord, lav modell
CIRCINUS Bord, lav modell
CIRCINUS Bord, lav modell
CIRCINUS Bord, lav modell

    CIRCINUS Bord, lav modell

    CIRCINUS Bord lav modell er et lite, rundt bord som er perfekt å sette kaffekoppen på, i parken på en herlig høstdag. Sett deg ned på CIRCINUS krakker og hvil en stund før du fortsetter søndagsturen. Gjennom nedstøping kan disse bordene og krakkene plasseres nesten hvor som helst uten at underlaget trenger å være helt jevnt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1310-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS