CIRCINUS Avfallsbeholder
CIRCINUS Avfallsbeholder
CIRCINUS Avfallsbeholder
CIRCINUS Avfallsbeholder

    CIRCINUS Avfallsbeholder

    Med sin flotte, runde form vil CIRCINUS avfallsbeholder passe inn i enhver park eller turområde. Sammen med benker og bord, og de tøffe sykkelstativene fra samme produktserie, vil du øyeblikkelig ha en lekker møteplass for alle som vil tilbringe tid utendørs.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1312-F
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS