CIRCINUS Blomsterkasse, rund
CIRCINUS Blomsterkasse, rund
CIRCINUS Blomsterkasse, rund
CIRCINUS Blomsterkasse, rund

    CIRCINUS Blomsterkasse, rund

    CIRCINUS Blomsterkasse rund blir en fargeklatt sammen med krakker, bord og benker fra samme produktserie. De runde fine formene inviterer deg til å sette deg ned og ta en pause!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1313-F
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa