CIRCINUS Sykkelstativ, 3 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 3 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 3 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 3 sykler

    CIRCINUS Sykkelstativ, 3 sykler

    CIRCINUS Sykkelstativ til tre sykler har et lekent og lekkert design. Parkerer man sykler fra begge sider vil man får plass til flere enn tre sykler. Sammen med blomsterkasser og noen benker fra samme produktserie skaper du en trivelig møteplass i parken eller langs tur- og sykkelstien.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1315-F
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)580
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS