CIRCINUS Sykkelstativ, 5 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 5 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 5 sykler
CIRCINUS Sykkelstativ, 5 sykler

    CIRCINUS Sykkelstativ, 5 sykler

    CIRCINUS’ store sykkelstativ gir plass til fem sykler, og enda fler dersom man parkerer sykler fra hver side av stativet. Sykkelstativet blir en naturlig del av trivelige utemiljø med bord, benker og blomsterkasser. CIRCINUS Sykkelstativ for fem sykler passer til alle grøntområder, og du velger selv hvilken farge du vil ha på ditt stativ.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1316-F
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)980
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS