PHOENIX Benk
PHOENIX Benk
PHOENIX Benk
PHOENIX Benk

    PHOENIX Benk

    Plasser fargerike PHOENIX 3-seter benk sammen med bord og blomsterkasser, og skap en møteplass som virkelig blir et blikkfang! PHOENIX-seriens runde former vil skape lekne og attraktive utemiljø, og bidra til å myke opp rå industrimiljø. Velg mellom mange forskjellige farger, og skap et utemiljø som tiltrekker seg mennesker i alle aldre. Denne benken finnes også som 4-seter og i andre unike former og fasonger.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1401-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS