PHOENIX Benk
PHOENIX Benk
PHOENIX Benk
PHOENIX Benk

    PHOENIX Benk

    Piff opp et røft uteområde i betong med fargeglade PHOENIX 4-seters benk, bord og blomsterkasser. PHOENIX-seriens design lar deg leke med former og farger, og gir deg muligheten til å skape helt unike utemiljø. Komplettere med sykkelstativ og avfallsbeholdere, og du har skapt den perfekte plassen for utelunsj i byen. Denne benken finnes også som 3-seter, og i andre unike former og fasonger.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1402-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa