PHOENIX Benk L-form
PHOENIX Benk L-form
PHOENIX Benk L-form
PHOENIX Benk L-form

    PHOENIX Benk L-form

    Skap en attraktiv og spennende møteplass med vår PHOENIX Benk med L-form. Legger du til noen bord, sykkelstativ og blomsterkasser fra samme møbelserie får du et utemiljø hvor det er lett å trives. Med rett fargevalg kan du enkelt øke trivselen i et hvilket som helst industriområde. PHOENIX benker finnes i mange ulike former og størrelser, og kan kombineres nesten i det uendelige.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1403-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS