PHOENIX Benk S-form
PHOENIX Benk S-form
PHOENIX Benk S-form
PHOENIX Benk S-form

    PHOENIX Benk S-form

    Med vår PHOENIX Benk med S-form kan du skape et moderne og annerledes utemiljø. PHOENIX-serien består av møbler i et nyskapende design. Med sine myke, runde former og store fargeutvalg vil møblene bli et blikkfang uansett hvor de plasseres. Se øvrige møbler i samme serie under, og start planlegging av ditt prosjekt allerede i dag!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1404-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1900
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS