PHOENIX Krakk, lav modell
PHOENIX Krakk, lav modell
PHOENIX Krakk, lav modell
PHOENIX Krakk, lav modell

    PHOENIX Krakk, lav modell

    PHOENIX Krakk lav modell er en lekker utendørs krakk, hvor du ved hjelp av vårt store fargevalg kan skape møteplasser som virkelig skiller seg ut. Bland høye og lave krakker og bord fra samme serie, og du får en møteplass det er umulig å bare gå forbi! Denne krakken finnes også som en høyere modell.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1406-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS