PHOENIX Barkrakk
PHOENIX Barkrakk
PHOENIX Barkrakk
PHOENIX Barkrakk

    PHOENIX Barkrakk

    PHOENIX Barkrakk gjør seg like godt på torget som utenfor et kjøpesenter, kombinert med bord og sykkelstativ skaper du et utemiljø som ikke bare er pent, men også praktisk. Denne krakken har en behagelig forstøtte, akkurat passe sittehøyde og kan bestilles i mange herlige farger. Denne krakken er også en del av et komplett barsett med fire barkrakker og et barbord.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1408-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS