PHOENIX Blomsterkasse, oval
PHOENIX Blomsterkasse, oval
PHOENIX Blomsterkasse, oval
PHOENIX Blomsterkasse, oval

    PHOENIX Blomsterkasse, oval

    Den ovale blomsterkassen fra PHOENIX-serien er enkel å kombinere med benker og bord fra samme serie. Du skaper da en møteplass som skiller seg ut og som tiltrekker seg forbipasserende for spontane møter. PHOENIX Blomsterkasse oval kan virkelig sette farge på tilværelsen, og er svært godt egnet i industriområder eller andre urbane miljø som kan trenge litt farge og liv.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1414-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa