PHOENIX Barsett
PHOENIX Barsett
PHOENIX Barsett
PHOENIX Barsett

    PHOENIX Barsett

    PHOENIX Barsett består av et rundt barbord og fire runde barkrakker. Møbelgruppen er produsert i stål og kan bestilles i alle RAL-farger. En lekker, fargerik møbelgruppe som vil bli et blikkfang i områder som domineres av betong og asfalt.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1417-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1550
    • Dybde (mm)1550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS