AQUILA Sittemodul, høy venstre
AQUILA Sittemodul, høy venstre
AQUILA Sittemodul, høy venstre
AQUILA Sittemodul, høy venstre
AQUILA Sittemodul, høy venstre
AQUILA Sittemodul, høy venstre

    AQUILA Sittemodul, høy venstre

    Velg mellom mange fine farger og sett sammen høye og lave moduler fra AQUILA-serien, og skap et moderne og friskt utemiljø. AQUILA Sittemodul høy blir en del av din skreddersydde modulkonstruksjon. Du kombinerer fritt mellom solide benk- og loungemoduler, blomsterkasser og avfallsbeholdere når du former utemiljøet i ditt prosjekt. Se for deg en stor loungegruppe midt i byparken, under noen trær. Ta med deg familien og piknikkurven, og slå deg til ro!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1502-S-L
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)440
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS