AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre
AQUILA Benkemodul, venstre

    AQUILA Benkemodul, venstre

    AQUILA Benkemodul kan kombineres med modulene fra samme serie for å skape et spennende utemiljø, for eksempel på skolen eller i byrom. Med blomsterkasser, og høye og lave sittemoduler i samme stil inviterer du til lekne og spontane møter utendørs.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1503-S-L
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1060
    • Dybde (mm)440
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS