AQUILA Loungemodul, venstre
AQUILA Loungemodul, venstre
AQUILA Loungemodul, venstre
AQUILA Loungemodul, venstre
AQUILA Loungemodul, venstre
AQUILA Loungemodul, venstre

    AQUILA Loungemodul, venstre

    Med AQUILA Loungemodul kan du enkelt skape et attraktivt utemiljø- uansett om det er i parken, i byen eller i borettslaget. Kombiner de ulike modulene i AQUILA-serien og velg en lekker farge, og du er på god vei til å forme en unik møteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1504-S-L
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)1180
    • Dybde (mm)730
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa