AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt
AQUILA Loungemodul, midt

    AQUILA Loungemodul, midt

    Skreddersy din egen loungegruppe med modulene i AQUILA-serien. Kombinerer du AQUILA Loungemodul trapes med sittemodulene og noen blomsterkasser, skaper du en attraktiv møteplass i parken eller skolegården. De lekne modulene og formene vil bidra til uformelle og hyggelige møter mellom mennesker.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1508-S-L
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)1180
    • Dybde (mm)730
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS