AQUILA Avfallsbeholder
AQUILA Avfallsbeholder
AQUILA Avfallsbeholder
AQUILA Avfallsbeholder

    AQUILA Avfallsbeholder

    AQUILA avfallsbeholder kompletterer utemiljøet ditt enten det er en skolegård full av elever eller på havnen hvor folk rusler rundt og nyter tilværelsen. Pulverlakkert i en av våre flotte RAL-farger er denne avfallsbeholderen et flott tilbehør til loungegruppen eller de høye sittemodulene i samme produktserie.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1509-S
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa