VIRGO Stol
VIRGO Stol
VIRGO Stol
VIRGO Stol

    VIRGO Stol

    VIRGO Stol sammen med en sofa eller benk og et bord blir et gitt utfluktsmål i den nærliggende parken eller ved stranden. Her vil du sette deg ned og spise matpakken! Møblene i VIRGO-serien er annerledes og spennende, og vi vil nesten garantere at de blir et blikkfang uansett hvor de plasseres. Vårt store fargevalg lar deg velge hvilket uttrykk du vil ha på møblene i akkurat ditt prosjekt!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1603-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa