VIRGO Benk, Stål
VIRGO Benk, Stål
VIRGO Benk, Stål
VIRGO Benk, Stål
VIRGO Benk, Stål

    VIRGO Benk, Stål

    Lekre VIRGO 3-seter benk i stål har et rent og luftig uttrykk. Plasserer du flere benker på rad, og med VIRGO-seriens blomsterkasser mellom, får du en innbydende plass for en pause i solen. Møblenes minimalistiske design lar naturen og omgivelsene få fritt spillerom og ingen tunge utemøbler vil skygge for utsikten. Denne benken finnes også i tre og som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1607-S
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)470
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS