VIRGO Benk m/ ryggstøtte
VIRGO Benk m/ ryggstøtte
VIRGO Benk m/ ryggstøtte
VIRGO Benk m/ ryggstøtte

    VIRGO Benk m/ ryggstøtte

    VIRGO 4-seter benk med ryggstøtte har et helt unikt design! Benken har lette og luftige detaljer med slanke, runde rør som kan fås i mange ulike farger. Denne parkbenken gir plass til mange og designmessig vil den bli et blikkfang! Suppler gjerne med de andre produktene fra VIRGO-serien for å skape helhet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1609-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS